(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Tipo impermeable (conforme a IP57). Por lo tanto, seguro de usar en áreas húmedas.
· Un conveniente tipo de sensor reemplazable.
[Aplicaciones]
· Para diversas encuestas de calidad del agua.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TPH-6011S
Modelo del Producto | Otros accesorios | Utilizar | Investigación de calidad del agua. | Tipo de detalles | Sensor |
---|---|---|---|---|---|
Aplicar | TPH-6011 | Trusco Code | 415-0996 | Masa(g) | 22 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TPH-6011S de la serie Medidor de PH - Conforme a IP57..
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente