(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

New Super Stone, Mini Set

New Super Stone, Mini Set
  • Descuento por volumen

· Modelo: Muela de fibra cerámica
· El tamaño de grano (#): 1200
· Longitud (mm): 50
· Color: Rojo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SSM-05S
SSM-07S
SSM-09S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura
(mm)
Ancho
(mm)
Establecer contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.5NSOS 05A、NSBS 05A、NSRS 05A、SNH-07
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.70.7NSOS 07A、NSBS 07A、NSRS 07A、SNH-09
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.90.9NSOS 09A、NSBS 09A、NSRS 09A、SNH-13

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Muela de fibra de cerámica Tamaño de partícula(#) 400 / 800 / 1200 Longitud(mm) 50
Color Azul / Naranja / Rojo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico