(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillos de fijación - Series L y M.

Tornillos de fijación - Series L y M.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La herramienta utilizada es N-5/N-6/N7/BT-20/N-4/N-6/MA-1.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
L-13
L-15
L-16
L-18
L-19
M-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión A
(mm)
Dimensión B
(ø mm)
Herramienta utilizada Cuerpo principal conforme
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4.8M2.5×0.45N-5Chibimomi / MomiEco / MomiEco 2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.5M4 x 0.7N-6/N-760 ° Momimen / Eagle corte (M14/M16) / Birdie Cut (M14/M16) / Aero Mill (Tipo positivo) / Sumiko / F3 / NUEVO Nice Cut / Hanchan Man / Kame Cutter / Eco Memm / Eco Memm 2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

9.5M5×0.8BT-20Hombres jóvenes / Caballeros / R Giga / Eagle Cut (M18 a M30) / Birdie Cut (M18 a M30) / Dekasumi / Multi Angle Mill
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.3M2×0.4N-4Momimen nano/Uratorimen-C (M8-M10)/Eagle Cut (M4, M5)/Chibieco/Chibieco 2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4.5M2.2×0.45N-4Uratorimen-C para chaflán posterior (M12 - M18, UM12-16S) / Corte de águila (M6/M8) / Corte de pajarito (M8)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6M3 x 0.5MA-1Mentorbi / Ryanmen Cut/V / Eagle Cut (M10/M12) / Birdie Cut (M10/M12) / Shuririn / Multi-Angle Mill / Menmen / Ryanmen Cut/R (RR16-30S/RR25-40S) / Mini-R / Hanchanman R

Cargando…

  1. 1

Información básica

Dirección de la bobina R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico