(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Corte de águila para punta (M4-M6)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
XX21MNX-M4-NK2020
XX21MNX-M4-NK6060
XX21MNX-M5-NK2020
XX21MNX-M5-NK6060
XX31MNX-M6-NK2020
XX31MNX-M6-NK6060
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Revestimiento S / N Tipo de recubrimiento sobredosis
(mm)
Longitud de hoja 1
(mm)
B
(mm)
12 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

NASin recubrimiento2.386.548
12 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

DisponibleTiAlN2.386.548
12 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

NASin recubrimiento2.386.841
12 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

DisponibleTiAlN2.386.841
12 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

NASin recubrimiento2.598.084
12 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

DisponibleTiAlN2.598.084

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Agujero Chaflán material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido Detalles del material Tipo de carburo M20
T(mm) 1.59 Forma del borde Borde de bruñido Número contenido en un paquete(Pieza) 12
Número de esquinas operativas 1 R 0.2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico