(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo plano (diámetro del eje de 3 mm, diámetro exterior de 23 mm)

Cepillo plano (diámetro del eje de 3 mm, diámetro exterior de 23 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un cepillo de tipo plano que es compacto y fácil de usar con rotación de alta velocidad.
· Se cambia fácilmente por tener eje.
[Aplicaciones]
· Rectificado de piezas pequeñas.
· Pulido de surcos finos.
· Para ajuste de esquina.
· Pulido de superficies irregulares.
· Pule el interior de las tuberías.
· Herramienta utilizada: micro amoladora eléctrica de velocidad variable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
233H-2
233H-3
233H-4
233H-6
233H-7
233H-10
233H-11
233H-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del cable
(mm)
Material para el cabello Resumen Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.1Alambre de acero duroPelado y pulido de productos metálicos.216-76545.1
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.1LatónPulido de latón, cobre y productos de aleación.216-76624.1
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.1Acero inoxidablePulido de productos de acero inoxidable o aluminio.216-76714.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.2(Nylon)Acabado, acristalamiento, limpieza.216-76893.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.25Nylon con grano abrasivo de diamante # 600Para pulir metales y productos cerámicos259-06113.5
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.2Fibra de aramidaAcabado y limpieza de moldes.259-06203.4
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.15Mono ochoAcabado y limpieza con electricidad estática reducida259-06383.5
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.3Nylon con grano abrasivo # 320Pulido de diversos productos metálicos, desbarbado y eliminación de incrustaciones.272-71373.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Pincel plano Diámetro externo(mm) 23 Diámetro del eje(mm) 3
Longitud del eje(mm) 40 Velocidad rotacional máxima(rpm) 15000 Características Un cepillo de tipo plano que es compacto y fácil de usar con rotación de alta velocidad.
Aplicación Rectificado de piezas pequeñas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico