(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo de pincel final (diámetro del eje 3 mm, diámetro del cilindro 8 mm)

Tipo de pincel final (diámetro del eje 3 mm, diámetro del cilindro 8 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se cambia fácilmente por tener eje.
· Un cepillo de tipo final que es compacto y fácil de usar con rotación de alta velocidad.
[Aplicaciones]
· Es un tipo de extremo que es ideal para pulir fondos y ranuras de esquinas de piezas detalladas.
· Herramienta utilizada: micro amoladora eléctrica de velocidad variable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
83E-2
83E-3
83E-4
83E-6
83E-7
83E-10
83E-11
83E-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del cable
(mm)
Material para el cabello Resumen Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.1Alambre de acero duroPelado y pulido de productos metálicos.216-83164.2
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.1LatónPulido de latón, cobre y productos de aleación.216-83244.2
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.1Acero inoxidablePulido de productos de acero inoxidable o aluminio.216-83324.2
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.2(Nylon)Acabado, acristalamiento, limpieza.216-83414.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.25Nylon con grano abrasivo de diamante # 600Para pulir metales y productos cerámicos259-13324.2
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.2Fibra de aramidaAcabado y limpieza de moldes.259-13414.2
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.15Mono ochoAcabado y limpieza con electricidad estática reducida259-13594.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.3Nylon con grano abrasivo # 320Pulido de diversos productos metálicos, desbarbado y eliminación de incrustaciones.272-71534.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo final Diámetro externo(mm) 8 Diámetro del eje(mm) 3
Longitud del eje(mm) 36 Largo del pelo(mm) 12 Velocidad rotacional máxima(rpm) 15000
Características Se cambia fácilmente debido a que tiene eje. Aplicación Es un tipo de extremo que es ideal para pulir fondos y ranuras de esquina de piezas detalladas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico