(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo tipo copa (diámetro del eje 3 mm, diámetro exterior 13 mm)

Cepillo tipo copa (diámetro del eje 3 mm, diámetro exterior 13 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se cambia fácilmente por tener eje.
· Un cepillo tipo copa que es compacto y fácil de usar con rotación de alta velocidad.
[Aplicaciones]
· Tipo de copa, por lo tanto, ideal para el pulido de la esquina inferior / curva.
· Ideal para pulido plano y lateral.
· Herramienta utilizada: micro amoladora eléctrica de velocidad variable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
133C-2
133C-3
133C-4
133C-7
133C-10
133C-11
133C-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del cable
(mm)
Material para el cabello Resumen Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.1Alambre de acero duroPelado y pulido de productos metálicos.216-77015.3
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.1LatónPulido de latón, cobre y productos de aleación.216-77194.3
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.1Acero inoxidablePulido de productos de acero inoxidable o aluminio.216-77274.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.25Nylon con grano abrasivo de diamante # 600Para pulir metales y productos cerámicos258-99743.7
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.2Fibra de aramidaAcabado y limpieza de moldes.258-99823.6
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.15Mono ochoAcabado y limpieza con electricidad estática reducida258-99913.6
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.3Nylon con grano abrasivo # 320Pulido de diversos productos metálicos, desbarbado y eliminación de incrustaciones.272-71613.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo tipo copa Diámetro externo(mm) 13 Diámetro del eje(mm) 3
Longitud del eje(mm) 40 Largo del pelo(mm) 8 Velocidad rotacional máxima(rpm) 10000
Características Se cambia fácilmente debido a que tiene eje. Aplicación Tipo de copa, por lo tanto, ideal para el pulido de esquina inferior / curva.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico