(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· El cepillo tiene forma de copa, con los pelos plantados hacia abajo.
· Se puede quitar con un solo toque, ya que se utiliza con un destornillador de impacto eléctrico.
· Para una superficie relativamente ancha.
[Aplicaciones]
· Para desbarbar, pulir y limpiar superficies metálicas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TB-6622-60 |
TB-6623-60 |
TB-6632-60 |
TB-6633-60 |
TB-6642-60 |
TB-6643-60 |
Cargando…
tipo de producto | Cepillo tipo copa | Diámetro del cable(mm) | 0.3 | Diámetro del eje(mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Longitud del eje(mm) | 27 | Largo del pelo(mm) | 25 | Velocidad rotacional máxima(rpm) | 3000 |
Aplicación | Para desbarbar, pulir y limpiar superficies metálicas. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente