(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo industrial "Corfill E Ring Lock"

Cepillo industrial "Corfill E Ring Lock"
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo circular
· Diámetro del eje (mm): 6
· Longitud del eje (mm): 30
· Ancho de montaje (mm): 7
· Característica: Este material tiene granos abrasivos de carburo de silicona incrustados en un filamento de nailon.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
11447
11448
11449
11450
11451
11453
11454
11455
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Largo del pelo
(mm)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Tamaño de partícula
(#)
Trusco Code Masa
(g)
Diámetro de montaje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38620000180335-14164023
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38620000320335-14244023
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501115000120335-14324027
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501115000180335-14414027
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501115000320335-14594027
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

631715000120335-14676027
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

631715000180335-14756027
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

631715000320335-14837027

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo de rueda Diámetro del eje(mm) 6 Longitud del eje(mm) 30
Características Este material tiene granos abrasivos de carburo de silicona incrustados en un filamento de nylon. Aplicación Desbarbado, preparación de superficie, microdesbarbado de piezas hidráulicas, etc. Ancho de montaje(mm) 7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico