(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Centro de disco de cepillo industrial

Centro de disco de cepillo industrial
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo circular
· Diámetro del cable (mm): 0.5
· Característica: El alambre de acero con alto contenido de carbono patentado tiene una larga vida útil con excelente seguridad y rendimiento de rectificado.
· Solicitud: Desbarbado, acabado de superficies de soldadura, eliminación de incrustaciones, eliminación de aletas de fundición.
· Material abrasivo: Acero de alto carbono

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
26117
26185
26236
26501
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Espesor
(mm)
Diámetro del agujero Largo del pelo
(mm)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Trusco Code Masa
(g)
Adaptadores compatibles
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100135/8 (pulgada)2218000383-3364220F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

250182 pulgadas)434500383-339916004M
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

300182 pulgadas)573600383-340223004M
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15067/8 (pulgada)3812000383-3429200F

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo de rueda Diámetro del cable(mm) 0.5 Características El alambre de acero patentado de alto carbono mantiene una larga vida útil con excelente seguridad y rendimiento de rectificado.
Aplicación Desbarbado, acabado de la superficie de soldadura, eliminación de incrustaciones, eliminación de aletas de fundición. Material: abrasivo Acero de alto carbono

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico