(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cepillo de rueda de alambre de acero dorado

Cepillo de rueda de alambre de acero dorado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • W-11、W-2、W-23、W-6
  • W-21、W-29、W-35、W-9E
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo circular
· Característica: Generalmente se utiliza un alambre de 0,3 mm (alambre de acero), pero se centra la atención en el material del alambre y se utilizan alambres de hilo amarillo (alambre chapado en latón), que no se doblan fácilmente, permanecen estables y mejoran la capacidad de pulido.
· Material abrasivo: Alambre trenzado amarillo (alambre chapado en latón)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
W-6
W-9E
W-21
W-29
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro del cable
(mm)
Tipo de detalles Espesor
(mm)
Diámetro del agujero
(mm)
Largo del pelo
(mm)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Trusco Code Especificaciones: modelo conforme Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1250.25Para recta / portátil / mano / amoladora1912.7025.07500332-4079Común a los fabricantes Shinko, Toshiba, Hitachi, Uryu, NPK, Fuji, Yutani380
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1500.25Para amoladoras eléctricas de doble cabeza / banco / escritorio1612.70306000332-4087Común para todos los fabricantes: Toshiba, Hitachi, Makita, Yodogawa, Ryobi535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2000.38Para amoladoras eléctricas de doble cabeza / banco / escritorio1915.8850.04500332-3951Común para todos los fabricantes: Toshiba, Hitachi, Makita, Yodogawa, Ryobi770
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2500.38Para amoladoras eléctricas de doble cabeza / banco / escritorio2519.0562.53600332-3978Común para todos los fabricantes: Toshiba, Hitachi, Makita, Yodogawa, Ryobi1535

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo de rueda Características Generalmente se usa un alambre de 0.3 mm (alambre de acero), pero se enfoca en el material del alambre y se usan alambres de hilo amarillo (alambre plateado de latón), que no se doblan fácilmente, permanecen estables y mejoran la capacidad de pulido. Material: abrasivo Alambre trenzado amarillo (alambre plateado de latón)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico