(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

"Herramienta de envoltura de alambre" (diámetro del eje 3 mm)

"Herramienta de envoltura de alambre" (diámetro del eje 3 mm)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una herramienta de desbarbado con la cantidad visualizada de cables de piano agrupados.
· Presenta una forma con la resistencia y rigidez del cable de piano que se puede usar para desbarbar.
[Aplicaciones]
· Utilizando la rugosidad de la superficie del cable del piano, es óptimo para el acabado de aluminio y metales / plásticos en general.
· Para desbarbar aluminio fundido a presión y diversos productos de fundición.
· Se utiliza para eliminar rebabas después de cortar y presionar.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
51661
51662
51663
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de alambres Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4 lineas297-48197.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6 líneas297-48278.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12 lineas297-48358.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo torsional Diámetro externo(mm) 4 Diámetro del cable(mm) 0.77
Diámetro del eje(mm) 3 Longitud de la hoja(mm) 30 Longitud del eje(mm) 40
Velocidad rotacional máxima(rpm) 14000 Aplicación Usando la rugosidad de la superficie del cable del piano, es óptimo para el acabado de aluminio y metales / plásticos en general. Características Una herramienta de desbarbado con la cantidad visualizada de cables de piano agrupados.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico