(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Durómetro de caucho / plástico

Durómetro de caucho / plástico
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Durómetro (probador de dureza) compatible con JIS K 6253, el durómetro más utilizado para caucho en general.
· Tipo estándar.
· Cumple con los siguientes estándares: JIS K 6253 (Tipo A), ISO 7619, ISO 868 y ASTM D 2240 (estándar de EE. UU.).
[Aplicaciones]
· Materiales aplicables: caucho, neumáticos, mangueras de caucho, plástico blando, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GS-719N

 
Número de Parte
GS-719N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Materiales aplicables Caucho / Neumático / manguera de goma / Plástico flexible Modelo del Producto Marcar Valor de carga de resorte(Minnesota) 550~8050
Rango de medición(°) 0–100 Graduación mínima(°) 1 Ancho(mm) 60
Profundidad(mm) 23.5 Altura(mm) 107.7 Trusco Code 103-0230
Masa(g) 200 Forma de penetración Trapecio cónico a 35 ° Características Durómetro (probador de dureza) compatible con JIS K6253, el durómetro más utilizado para caucho en general.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GS-719N de la serie Durómetro de caucho / plástico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico