(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

"Levantador de succión" con dos superficies de succión

"Levantador de succión" con dos superficies de succión
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se crea vacío entre el caucho y el objeto, permitiendo la adsorción.
· También se adhiere a superficies redondeadas.
· Tiene dos superficies de adsorción, lo que permite transportar objetos grandes con confianza.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TSL-1004

Número de Parte
TSL-1004
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño de superficie de succión(mm) φ123X2 Máxima potencia de absorción (superficie superior)(kg) 80 Máxima potencia de absorción (superficie lateral)(kg) 40
Trusco Code 276-0584 Características Se crea vacío entre la goma y el objeto, uniéndolos. También se adhiere a superficies redondeadas. Tiene dos superficies de adsorción, lo que permite transportar objetos grandes con confianza. Masa(g) 1230

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TSL-1004 de la serie "Levantador de succión" con dos superficies de succión.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico