(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Operación con una sola mano "levantador de succión"

Operación con una sola mano "levantador de succión"
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Cuando se presiona contra el objeto de destino, se crea un vacío y el objeto se adsorbe.
· Por lo tanto, es posible sujetar objetos con una mano, lo que hace que esta herramienta sea muy adecuada para levantar láminas de vidrio, placas de metal y similares.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TSL-2001

Número de Parte
TSL-2001
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño de superficie de succión(mm) φ125 Máxima potencia de absorción(kg) 25 Trusco Code 276-0592
Características Cuando se presiona contra el objeto de destino, se crea un vacío y el objeto se adsorbe. Por lo tanto, es posible sujetar objetos con una mano, lo que hace que esta herramienta sea muy adecuada para levantar láminas de vidrio, placas de metal y similares. Masa(g) 330

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TSL-2001 de la serie Operación con una sola mano "levantador de succión".

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico