(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

tornillo de banco de fresado KV-125

tornillo de banco de fresado KV-125
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Diseño duradero y resistente para cada parte.
· La sección superior de la prensa se puede girar lateralmente 360 °.
· Se adhiere a fresadoras y se utiliza principalmente para mecanizado en bruto.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KV-100
KV-125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Trusco Code Ancho de la boca
(mm)
Apertura de boca
(mm)
Profundidad de la boca
(mm)
Altura completa
(mm)
Longitud del tornillo
(mm)
Ancho de prensa
(mm)
Longitud base
(mm)
Ancho base
(mm)
Max. Fuerza de apriete
(kN)
Masa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121-640610265351123101231751237.8410000 g
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

121-828013282371313821482091489.817000 g

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Con mesa giratoria Material Hierro Fundido Ordinario (FC250) Características La sección superior de la prensa se puede girar lateralmente 360 °.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico