(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Mordaza de fresado serie MF

Mordaza de fresado serie MF
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Diseño duradero y resistente para cada parte.
· Se adhiere a fresadoras y se utiliza principalmente para mecanizado en bruto.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MF-100
MF-130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Trusco Code Ancho de la boca
(mm)
Apertura de boca
(mm)
Profundidad de la boca
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Max. Fuerza de apriete
(kN)
Masa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

310121-63091026535123847.848000 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

382121-63171328237148989.812000 g

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro Fundido Ordinario (FC250) Características Diseño duradero y resistente para cada parte. Se adhiere a fresadoras y se utiliza principalmente para mecanizado en bruto.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico