(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Acabado de precisión mediante enfriamiento total, molienda total.
· Se puede mantener la precisión durante un largo período de tiempo para evitar la elevación.
· La excelente cuadratura y paralelismo permiten un procesamiento súper preciso.
[Aplicaciones]
· Se fija a un mandril electromagnético y se utiliza en mecanizado de precisión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TVB-50 |
TVB-65 |
TVB-75 |
Cargando…
Tipo de detalles | Cambio rápido / Tipo de estructura de prevención de elevación | Características | Acabado de precisión mediante enfriamiento total y molienda total. La precisión se puede retener durante un largo período de tiempo para evitar la elevación. La excelente cuadratura y paralelismo permiten un procesamiento súper preciso. | Especificaciones | Perpendicularidad dentro de ± 0.005 mm/100 mm. Paralelismo dentro de ± 0.005 mm/100 mm. |
---|---|---|---|---|---|
Material (cuerpo principal) | Acero para herramientas al carbono (SKS-93) (dureza HRC56 a 60) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente