(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de roscas / ejes hembra de precisión (tipo manija) para tipo VD

Juego de roscas / ejes hembra de precisión (tipo manija) para tipo VD

Para prensas de precisión
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego de eje/rosca hembra de tornillo de banco de precisión (tipo mango) para tipo VD, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VD50M
VD65M
VD75M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Trusco Code Modelo compatible Masa
1 Pieza(s)

11 Días o más

301-1186VD-5030 g/set
1 Pieza(s)

11 Días o más

326-5773VD-6535 g/set
1 Pieza(s)

8 Días o más

301-1194VD-7542 g/set

Cargando…

  1. 1

Información básica

Especificaciones Perpendicularidad dentro de ± 0.005 mm/100 mm. Paralelismo dentro de ± 0.005 mm/100 mm. Material (cuerpo principal) Acero para herramientas al carbono (SKS-93) (dureza HRC56 a 60)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico