(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensa de precisión (tipo de mango)

Prensa de precisión (tipo de mango)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El mecanizado de alta precisión se puede realizar de manera rápida.
· Se pueden utilizar tanto los aspectos verticales como horizontales, ya que el producto se pule con precisión en cuatro lados.
· La excelente cuadratura y paralelismo permiten un procesamiento súper preciso.
[Aplicaciones]
· Se fija a un mandril electromagnético y se utiliza en mecanizado de precisión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TVD-50A
TVD-65A
TVD-75A
VD-50
VD-65
VD-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de detalles Longitud total
(mm)
Trusco Code Ancho de la boca
(mm)
Apertura de boca
(mm)
Profundidad de la boca
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Max. Fuerza de apriete
(kN)
Masa
1 Pieza(s)

8 Días o más

Tipo de estructura de prevención de elevación140328-581248752548554.93600 g
1 Pieza(s)

8 Días o más

Tipo de estructura de prevención de elevación160328-582163853063697.844800 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de estructura de prevención de elevación180328-583973953573787.846100 g
1 Pieza(s)

8 Días o más

Tipo estándar154122-699147592447534.92100 g
1 Pieza(s)

8 Días o más

Tipo estándar175122-700962802962597.843400 g
1 Pieza(s)

8 Días o más

Tipo estándar180122-701772752972697.845100 g

Cargando…

  1. 1

Información básica

Características El mecanizado de alta precisión se puede realizar de manera rápida. Se pueden utilizar tanto los aspectos verticales como horizontales, ya que el producto está pulido con precisión en cuatro lados. La excelente cuadratura y paralelismo permiten un procesamiento súper preciso. Especificaciones Perpendicularidad dentro de ± 0.005 mm/100 mm. Paralelismo dentro de ± 0.005 mm/100 mm. Material (cuerpo principal) Acero para herramientas al carbono (SKS-93) (dureza HRC56 a 60)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico