(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapa de tornillo de aleación de aluminio【2 piezas por paquete】

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TAB70KB

 
Número de Parte
TAB70KB
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Trusco Code 414-9505 Ancho(mm) 70 Altura(mm) 21
Modelo compatible TAB-70 Espesor(mm) 14

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TAB70KB de la serie Tapa de tornillo de aleación de aluminio.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico