(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cruz (Números de pieza)

Tornillo de cruz
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es una prensa deslizante que se mueve perpendicularmente en las direcciones delantera / trasera y derecha / izquierda.
· Si está conectado a la máquina perforadora, la posición de procesamiento se puede mover fácilmente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CR-100N

Número de Parte
CR-100N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Trusco Code Ancho
(mm)
Altura
(mm)
Ancho de la boca
(mm)
Apertura de boca
(mm)
Profundidad de la boca
(mm)
Fuerza de apriete
(kN)
Dimensión de montaje
(mm)
Ancho de deslizamiento (eje X)
(mm)
Ancho de deslizamiento (eje Y)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

240342-9831142138104942512142160123

Cargando…

  1. 1

Información básica

Características Es una prensa deslizante que se mueve perpendicularmente en las direcciones delantera / trasera, derecha / izquierda. Si está conectado a la máquina perforadora, la posición de procesamiento se puede mover fácilmente. Material (cuerpo principal) Hierro fundido

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CR-100N de la serie Tornillo de cruz.

Products like this...

Número de Parte
CR-125N
CR-150N
CR-75N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Trusco Code Ancho
(mm)
Altura
(mm)
Ancho de la boca
(mm)
Apertura de boca
(mm)
Profundidad de la boca
(mm)
Fuerza de apriete
(kN)
Dimensión de montaje
(mm)
Ancho de deslizamiento (eje X)
(mm)
Ancho de deslizamiento (eje Y)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

255342-98491571461231253212157173180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

280342-98571731631521493215173197205
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

215342-98221111208268259112149110

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico