(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensa de yunque con banco giratorio (eje de cuerpo rectangular) (Números de pieza)

Prensa de yunque con banco giratorio (eje de cuerpo rectangular)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El cuerpo principal está hecho de acero fundido de acero al carbono, robusto y duradero.
· El plato giratorio puede girar 360 °.
· Con yunque para un mejor trabajo de golpe y resistencia a los golpes.
[Aplicaciones]
· Se puede utilizar para trabajos que implican huelgas.
· Dado que gira 360 °, el trabajo se puede realizar en cualquier ángulo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VRS-150N

Número de Parte
VRS-150N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Trusco Code Ancho
(mm)
Altura
(mm)
Ancho de la boca
(mm)
Apertura de boca
(mm)
Profundidad de la boca
(mm)
Fuerza de apriete
(kN)
Dimensión de montaje (H)
(mm)
Dimensión de montaje (G)
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

420301-0601172183154150781613318415300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Características El cuerpo principal está hecho de acero fundido de acero al carbono, robusto y duradero. El plato giratorio puede girar 360 °. El yunque permite una acción llamativa y es fuerte contra el impacto. Material (cuerpo principal) Acero al carbón Material (eje) Acero
Material (mango) Acero Material (cierre) Acero Establecer contenido Con mesa giratoria

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VRS-150N de la serie Prensa de yunque con banco giratorio (eje de cuerpo rectangular).

Products like this...

Número de Parte
VRS-080N
VRS-100N
VRS-125N
VRS-300N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Trusco Code Ancho
(mm)
Altura
(mm)
Ancho de la boca
(mm)
Apertura de boca
(mm)
Profundidad de la boca
(mm)
Fuerza de apriete
(kN)
Dimensión de montaje (H)
(mm)
Dimensión de montaje (G)
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

280301-0571132138797551141021386500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

310301-058913214810410061141021388000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

370301-0597160165129125681512816311600
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

669490-04643092693043001024016722635500

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico