(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· El cuerpo principal está hecho de acero fundido de acero al carbono, robusto y duradero.
· El plato giratorio puede girar 360 °.
· Con yunque para un mejor trabajo de golpe y resistencia a los golpes.
[Aplicaciones]
· Se puede utilizar para trabajos que implican huelgas.
· Dado que gira 360 °, el trabajo se puede realizar en cualquier ángulo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
VRS-080N |
VRS-100N |
VRS-125N |
VRS-150N |
VRS-250N |
VRS-300N |
Cargando…
Características | El cuerpo principal está hecho de acero fundido de acero al carbono, robusto y duradero. El plato giratorio puede girar 360 °. El yunque permite una acción llamativa y es fuerte contra el impacto. | Material (cuerpo principal) | Acero al carbón | Material (eje) | Acero |
---|---|---|---|---|---|
Material (mango) | Acero | Material (cierre) | Acero | Establecer contenido | Con mesa giratoria |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente