(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Visera vertical (tipo de servicio pesado / eje de cuerpo redondo)

Visera vertical (tipo de servicio pesado / eje de cuerpo redondo)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Hecho de fundición dúctil y tiene resistencia al impacto y durabilidad. Resiste el uso intensivo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SRV-100

 
Número de Parte
SRV-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 355 Trusco Code 424-3641 Ancho(mm) 161
Altura(mm) 193 Ancho de la boca(mm) 106 Apertura de boca(mm) 105
Profundidad de la boca(mm) 80 Fuerza de apriete(kN) 25 Dimensión de montaje (H)(mm) 121
Dimensión de montaje (G)(mm) 113 Características Hecho de fundición dúctil y tiene resistencia al impacto y durabilidad. Resiste el uso intensivo. Material (cuerpo principal) Fundición dúctil
Material (eje) Acero Material (mango) Acero Material (cierre) Acero

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SRV-100 de la serie Visera vertical (tipo de servicio pesado / eje de cuerpo redondo).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico