(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensa de agarre rápido tipo F (Números de pieza)

Prensa de agarre rápido tipo F
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Recocido para evitar el deterioro de la máscara.
· La barra central y la barra de guía han sufrido un enfriamiento rápido y un acabado de rectificado.
· La construcción de cam-out reduce el tiempo de sujeción de la pieza.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FQ-100

Número de Parte
FQ-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Trusco Code Ancho
(mm)
Altura
(mm)
Ancho de la boca
(mm)
Apertura de boca
(mm)
Profundidad de la boca
(mm)
Fuerza de apriete
(kN)
Dimensión de montaje
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

280125-657215186104100426120X2486100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del cuerpo principal Hierro fundido Características Para evitar cambios seculares, se ha purificado. La barra central y la barra de guía han sufrido un enfriamiento rápido y un acabado de rectificado. La construcción de cam-out reduce el tiempo de sujeción de la pieza de trabajo.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FQ-100 de la serie Prensa de agarre rápido tipo F.

Products like this...

Número de Parte
FQ-150
FQ-200
FQ-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Trusco Code Ancho
(mm)
Altura
(mm)
Ancho de la boca
(mm)
Apertura de boca
(mm)
Profundidad de la boca
(mm)
Fuerza de apriete
(kN)
Dimensión de montaje
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

368125-6599223100156150517189X34213200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

427125-6602271111204200547241X38818700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

215125-656411272797538494X2013200

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico