(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Prensa Yankee serie YV

Prensa Yankee serie YV
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Muy resistente, fabricado en fundición de acero.
· La porción que se desliza con la unidad base se hace en forma paralela.
· El producto se puede usar vertical u horizontalmente.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
YV-65S
YV-75S
YV-100S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Trusco Code Ancho
(mm)
Altura
(mm)
Ancho de la boca
(mm)
Apertura de boca
(mm)
Profundidad de la boca
(mm)
Fuerza de apriete
(kN)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

155125-77736561656531122600
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

185125-77817573757643144100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

218125-7790101811019944177000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del cuerpo principal Hierro fundido Características Muy resistente, de fundición de acero. La porción que se desliza con la unidad base se hace en forma paralela. El producto se puede usar vertical u horizontalmente.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico