(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Taladro de máquina (reforzado) (Números de pieza)

Taladro de máquina (reforzado)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La tapa de ranura AV (dureza HRC50 a 55), que es útil para sujetar artículos redondos e irregulares, se incluye como equipo estándar y proporciona una excelente fuerza de retención.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PV-75

Número de Parte
PV-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Trusco Code Ancho
(mm)
Altura
(mm)
Ancho de la boca
(mm)
Apertura de boca
(mm)
Profundidad de la boca
(mm)
Fuerza de apriete
(kN)
Dimensión de montaje
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

165125-745516752847525121283700

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del cuerpo principal Hierro fundido Características La tapa de ranura AV (dureza HRC50 a 55), que es útil para sujetar artículos redondos e irregulares, se incluye como equipo estándar y proporciona una excelente fuerza de retención.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PV-75 de la serie Taladro de máquina (reforzado).

Products like this...

Número de Parte
PV-100
PV-125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Trusco Code Ancho
(mm)
Altura
(mm)
Ancho de la boca
(mm)
Apertura de boca
(mm)
Profundidad de la boca
(mm)
Fuerza de apriete
(kN)
Dimensión de montaje
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200125-74632006010410032131535600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

230125-74712256913212038141818500

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico