(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Prensa de almeja gigante tipo C TCC-N

Prensa de almeja gigante tipo C TCC-N
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Mandíbula profunda tipo C tornillo de almeja gigante
· Se puede usar una llave hexagonal para el apriete final de la cabeza.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TCC-50N
TCC-75N
TCC-100N
TCC-125N
TCC-150N
TCC-200N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Apertura máxima
(mm)
Profundidad de la mandíbula
(mm)
Rosca macho Ancho hexagonal en pisos
(mm)
Fuerza de apriete
(kN)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50501420.5384-1855550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75751426.4384-18631100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001001730.3384-18711950
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1251251935.2384-18803250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1501502239.2384-18984600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2002002244.1384-19018500

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbono (S45C) (unidad: producto forjado) Características [Precaución] No lo use con una llave de impacto.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico