(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera angular TWAC

Abrazadera angular TWAC

[Caracteristicas]
· Se utiliza exclusivamente para soldadura fija perpendicular de material de acero.
· Las superficies laterales e inferiores se han pulido, por lo que se pueden procesar con mayor precisión.
· Una abrazadera revolucionaria que puede lograr una soldadura rápida al sostener y montar temporalmente el objeto.
· Ideal para la fijación en ángulo recto, soldadura y soldadura de tuberías cuadradas y redondas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TWAC-35SW
TWAC-90
TWAC-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método fijo de ángulo recto
(mm)
Junta T (diferencia de espesor máximo)
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)

8 Días o más

9560366-940811000
1 Pieza(s)

8 Días o más

5645366-94164000
1 Pieza(s)

8 Días o más

9560366-93945000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Fundición dúctil Características Utilizado exclusivamente para soldadura perpendicular fija de material de acero. Puede lograr un mecanizado más preciso debido al rectificado de la máquina lateral e inferior. Una abrazadera revolucionaria que puede lograr una soldadura rápida al sostener y montar temporalmente el objeto. Ideal para soldadura perpendicular fija / soldadura de tuberías cuadradas / redondas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico