(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera tipo L - acción simple, GL

Abrazadera tipo L - acción simple, GL
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una abrazadera robusta hecha completamente de acero con una palanca de estructura de trinquete conectada. Ampliamente utilizado como una abrazadera desmontable rápida en industrias ligeras y pesadas y en cualquier lugar intermedio. Ideal para la industria de la piedra también.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
G-12L
G-16L
G-20L
G-25L
G-30L
G-40L
G-50L
G-60L
G-80L
G-100L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Apertura máxima
(mm)
Bolsillo
(mm)
Dimensiones del marco A
(mm)
Dimensiones del marco B
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1811206013.56.54989999265224445-4529530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22516080167.54989999040326162-1050670
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27820010019.59.54989999040333162-10681130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3372501202210.54989999040340162-10761500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

39630014025124989999040357162-10842260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

49640012025124989999265309445-46002400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

59650012025124989999265316445-46182620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

69660012025124989999265330445-46342830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90080012027134989999265354445-46513640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1100100012027134989999265170445-44724220

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbono medio (S45C) Características Una abrazadera robusta hecha completamente de acero con una palanca de estructura de trinquete conectada. Ampliamente utilizado como una abrazadera desmontable rápida en industrias ligeras y pesadas y en cualquier lugar intermedio. También es ideal para industrias que usan piedra.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico