(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Este es un tipo ultrarresistente para usarse cuando se requiere una fuerza de apriete particularmente poderosa.
· Tiene cabeza de tornillo hexagonal. Para un apriete pesado, use una llave inglesa o una llave offset, etc.
· Ideal para la construcción naval y el procesamiento en grandes plantas.
· La fuerza de apriete en la apertura de 150 mm es de 22 kN.
· Fabricado en fábrica con certificación JIS mostrada.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Bolsillo(mm) | 175 | Dimensiones del marco A(mm) | 39.4 | Dimensiones del marco B(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acero especial | Características | Dado que la cabeza del tornillo es hexagonal, use una llave inglesa o una llave de compensación, etc., para un apriete fuerte. Este es un tipo ultra fuerte que requiere una fuerza de apriete particularmente poderosa. Dado que la cabeza del tornillo es hexagonal, use una llave inglesa o una llave de compensación, etc., para un apriete fuerte. Óptimo para trabajos relacionados con la construcción naval o trabajos de grandes plantas. La fuerza de apriete cuando la abertura está abierta a 150 mm es de 22 kN. Fabricado en una planta de certificación de pantallas JIS. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente