(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Abrazadera tipo L - trabajo pesado GKLB

Abrazadera tipo L - trabajo pesado GKLB
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo potente de servicio pesado.
· Ideal para trabajos en hierro y procesamiento de objetos pesados.
· Tiene cabeza de tornillo hexagonal. Para un apriete pesado, use una llave inglesa o una llave offset, etc.
· La fuerza de apriete en la apertura de 150 mm es de 12 kN.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
GKLB300
GKLB400
GKLB600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Apertura máxima
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

404300128-93572700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

504400128-93653000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

704600128-93733060

Cargando…

  1. 1

Información básica

Bolsillo(mm) 120 Dimensiones del marco A(mm) 29.4 Dimensiones del marco B(mm) 15
Material Acero especial Características Potente tipo de peso pesado. Ideal para trabajar el acero y procesar objetos pesados. Tiene cabeza de tornillo hexagonal. Para un apriete fuerte, use una llave inglesa, una llave offset, etc. El par de apriete para 150 mm es de 12 kN.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico