(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Abrazadera de resorte serie TSC

Abrazadera de resorte serie TSC
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Con la cubierta de resina, no se causan daños al material.
· Puede sostener firmemente el material.
· Puede sostener firmemente el material.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TSC-50S
TSC-100S
TSC-150S
TSC-225S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Apertura máxima
(mm)
Bolsillo
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

49Aproximadamente 1510257-333410
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

101Aproximadamente 3530257-334273
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

157Aproximadamente 5050257-3351167
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220Aproximadamente 9075257-3369357

Cargando…

  1. 1

Información básica

Características Con la cubierta de resina, no se causan daños al material. Puede sujetar firmemente el material. Especificaciones Pieza del mango / pieza de tijera: color naranja Resina / acabado: pintura negra

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico