(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mandíbula blanda (para Victor)【3 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Mandíbula blanda (para Victor)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se utiliza acero S45C, que se puede recortar fácilmente y presenta una dureza adecuada. Además, el procesamiento preciso se realiza prestando atención a la disminución de la precisión de la restauración (desviación central) después de la reconexión y la causa de la distorsión del accesorio de la mandíbula maestra.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SJ-85

Número de Parte
SJ-85
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Nominal de Mandíbula Compatible Altura de la Mandíbula
(mm)
Diámetro Exterior de la Mandíbula
(mm)
Altura
(mm)
Longitud
(mm)
Ancho
(mm)
Diámetro del plato Tipo MST (pulg.) Diámetro del portabrocas Tipo LST (pulg.) Trusco Code Masa
(g / grupo)

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

7・838177.8・203.23885307・87・9112-86391930

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Mordaza Suave Tipo de Montaje Tipo de Mordaza Dividida Superior e Inferior Fabricante Compatible Victor
Características Se utiliza acero S45C, que se puede cortar fácilmente para modificarlo y presenta una dureza adecuada. Además, el procesamiento preciso se realiza prestando atención a la disminución de la precisión de la restauración (desviación central) después de la reconexión y la causa de la distorsión del accesorio de la mandíbula maestra.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SJ-85 de la serie Mandíbula blanda (para Victor).

Products like this...

Número de Parte
SJ-100
SJ-115
SJ-135
SJ-135H
SJ-70
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Nominal de Mandíbula Compatible Altura de la Mandíbula
(mm)
Diámetro Exterior de la Mandíbula
(mm)
Altura
(mm)
Longitud
(mm)
Ancho
(mm)
Diámetro del plato Tipo MST (pulg.) Diámetro del portabrocas Tipo LST (pulg.) Trusco Code Masa
(g / grupo)

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

9・1046228.6・25446100359N・1010112-86473300

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1249304.849115401212112-86554480

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

155338153135431515112-86636200

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1867457.267135501818112-86719000

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

636152.43670306-112-86211500

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico