(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mandíbula blanda (para Nikko)【1-3 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Mandíbula blanda (para Nikko)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se utiliza acero S45C, que se puede recortar fácilmente y presenta una dureza adecuada. Además, el procesamiento preciso se realiza prestando atención a la disminución de la precisión de la restauración (desviación central) después de la reconexión y la causa de la distorsión del accesorio de la mandíbula maestra.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

N-5

Número de Parte
N-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Nominal de Mandíbula Compatible Altura de la Mandíbula
(mm)
Diámetro Exterior de la Mandíbula
(mm)
Diámetro del mandril
(Pulgada)
Altura
(mm)
Longitud
(mm)
Ancho
(mm)
Trusco Code Masa
(g / grupo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5341275346026112-9228950

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Mordaza Suave Tipo de Montaje Tipo Dentado Fabricante Compatible Nikko
Pitch(mm) 1.5 Características Se utiliza acero S45C, que se puede cortar fácilmente para modificarlo y presenta una dureza adecuada. Además, el procesamiento preciso se realiza prestando atención a la disminución de la precisión de la restauración (desviación central) después de la reconexión y la causa de la distorsión del accesorio de la mandíbula maestra.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo N-5 de la serie Mandíbula blanda (para Nikko).

Products like this...

Número de Parte
HNK-6-45
HNK-6-60
HNK-8-60
HNK-8-90
N-6
N-8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Nominal de Mandíbula Compatible Altura de la Mandíbula
(mm)
Diámetro Exterior de la Mandíbula
(mm)
Diámetro del mandril
(Pulgada)
Altura
(mm)
Longitud
(mm)
Ancho
(mm)
Trusco Code Masa
(g / grupo)

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

645152.46458027.5112-94811800

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

660152.46608027.5112-94902500

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

860203.286010334112-95034100

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

890203.289010334112-95116200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

635152.46358027.5112-92361400

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

840203.284010334112-93252700

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico