(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mandíbula blanda (para alma)【3 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Mandíbula blanda (para alma)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se utiliza acero S45C, que se puede recortar fácilmente y presenta una dureza adecuada. Además, el procesamiento preciso se realiza prestando atención a la disminución de la precisión de la restauración (desviación central) después de la reconexión y la causa de la distorsión del accesorio de la mandíbula maestra.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MSE-6-60

Número de Parte
MSE-6-60
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Nominal de Mandíbula Compatible Altura de la Mandíbula
(mm)
Diámetro Exterior de la Mandíbula
(mm)
Tipo de detalles Diámetro del mandril
(Pulgada)
Altura
(mm)
Longitud
(mm)
Ancho
(mm)
Trusco Code Masa
(g / grupo)

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

660152.4Tipo estándar6607726112-90582400

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Mordaza Suave Tipo de Montaje Tipo de Mordaza Dividida Superior e Inferior Fabricante Compatible Otro
Pitch(mm) - Características Se utiliza acero S45C, que se puede cortar fácilmente para modificarlo y presenta una dureza adecuada. Además, el procesamiento preciso se realiza prestando atención a la disminución de la precisión de la restauración (desviación central) después de la reconexión y la causa de la distorsión del accesorio de la mandíbula maestra.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MSE-6-60 de la serie Mandíbula blanda (para alma).

Products like this...

Número de Parte
HS-8
HS-9
MSE-10
MSE-7
MSE-7-60
MSE-7-90
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Nominal de Mandíbula Compatible Altura de la Mandíbula
(mm)
Diámetro Exterior de la Mandíbula
(mm)
Tipo de detalles Diámetro del mandril
(Pulgada)
Altura
(mm)
Longitud
(mm)
Ancho
(mm)
Trusco Code Masa
(g / grupo)

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

843203.2Tipo fuerte8439832112-97322700

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

957228.6Tipo fuerte95711438112-85234500

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1050254Tipo estándar105010736112-78613600

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

738177.8Tipo estándar7389228112-78451850

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

760177.8Tipo estándar7609228112-90663200

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

790177.8Tipo estándar7909228112-90744300

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico