(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mandíbula alta (tanto para Howa como para Kitagawa)【3 piezas por paquete】

Mandíbula alta (tanto para Howa como para Kitagawa)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se utiliza acero S45C, que se puede recortar fácilmente y presenta una dureza adecuada. Además, el procesamiento preciso se realiza prestando atención a la disminución de la precisión de la restauración (desviación central) después de la reconexión y la causa de la distorsión del accesorio de la mandíbula maestra.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HN-6-60-1.5
HN-6-60-3.0
HN-6-90-1.5
HN-6-90-3.0
HN-8-60-1.5
HN-8-60-3.0
HN-8-90-1.5
HN-8-90-3.0
HN-8-120-1.5
HN-8-120-3.0
HN-10-60-1.5
HN-10-60-3.0
HN-10-90-1.5
HN-10-90-3.0
HN-10-120-1.5
HN-10-120-3.0
HN-12-90-1.5
HN-12-90-3.0
HN-12-120-1.5
HN-12-120-3.0
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Nominal de Mandíbula Compatible Altura de la Mandíbula
(mm)
Diámetro Exterior de la Mandíbula
(mm)
Diámetro del mandril
(Pulgada)
Pitch
(mm)
Altura
(mm)
Longitud
(mm)
Ancho
(mm)
Trusco Code Masa
(g / grupo)

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

660152.461.5607532112-96192800

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

660152.463607532112-96272800

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

690152.461.5907532112-96354150

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

690152.463907532112-96434150

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

860203.281.5609036112-96513750

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

860203.283609036112-96603750

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

890203.281.5909036112-96785600

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

890203.283909036112-96865600

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8120203.281.51209036112-96947800

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8120203.2831209036112-97087800

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1060254101.56011040112-97165300

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10602541036011040114-09065300

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1090254101.59011040114-09148000

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10902541039011040114-09228000

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10120254101.512011040114-093110700

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012025410312011040114-094910700

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1290304.8121.59012950114-095711800

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1290304.81239012950114-096511800

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12120304.8121.512012950114-097315800

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12120304.812312012950114-098115800

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Mordaza Suave Tipo de Montaje Tipo Dentado Fabricante Compatible Howa
Características Se utiliza acero S45C, que se puede cortar fácilmente para modificarlo y presenta una dureza adecuada. Además, el procesamiento preciso se realiza prestando atención a la disminución de la precisión de la restauración (desviación central) después de la reconexión y la causa de la distorsión del accesorio de la mandíbula maestra.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico