(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Se utiliza acero S45C, que se puede recortar fácilmente y presenta una dureza adecuada. Además, el procesamiento preciso se realiza prestando atención a la disminución de la precisión de la restauración (desviación central) después de la reconexión y la causa de la distorsión del accesorio de la mandíbula maestra.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
HO27M-8
Número de Parte |
---|
HO27M-8 |
Cargando…
Tipo | Mordaza Suave | Tipo de Montaje | Tipo Dentado | Fabricante Compatible | Howa |
---|---|---|---|---|---|
Características | Se utiliza acero S45C, que se puede cortar fácilmente para modificarlo y presenta una dureza adecuada. Además, el procesamiento preciso se realiza prestando atención a la disminución de la precisión de la restauración (desviación central) después de la reconexión y la causa de la distorsión del accesorio de la mandíbula maestra. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HO27M-8 de la serie Mandíbula blanda HO1MA (para HOWA).
Número de Parte |
---|
HO1MA-12-3.0 |
HO1MA-15-3.0 |
HO1MA-4-1.5 |
HO7MA-10 |
HO7MA-10-60 |
HO7MA-10-90 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente