(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mandíbula blanda HO1MA (para HOWA)【2-3 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Mandíbula blanda HO1MA (para HOWA)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se utiliza acero S45C, que se puede recortar fácilmente y presenta una dureza adecuada. Además, el procesamiento preciso se realiza prestando atención a la disminución de la precisión de la restauración (desviación central) después de la reconexión y la causa de la distorsión del accesorio de la mandíbula maestra.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HO24M-10

Número de Parte
HO24M-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Nominal de Mandíbula Compatible Altura de la Mandíbula
(mm)
Diámetro Exterior de la Mandíbula
(mm)
Tipo de detalles Diámetro del mandril
(Pulgada)
Pitch
(mm)
Altura
(mm)
Longitud
(mm)
Ancho
(mm)
Trusco Code Masa
(g / grupo)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1050254Para HO24M (2 vías)101.55010540114-07012780

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Mordaza Suave Tipo de Montaje Tipo Dentado Fabricante Compatible Howa
Características Se utiliza acero S45C, que se puede cortar fácilmente para modificarlo y presenta una dureza adecuada. Además, el procesamiento preciso se realiza prestando atención a la disminución de la precisión de la restauración (desviación central) después de la reconexión y la causa de la distorsión del accesorio de la mandíbula maestra.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HO24M-10 de la serie Mandíbula blanda HO1MA (para HOWA).

Products like this...

Número de Parte
HO1MA-12-3.0
HO1MA-15-3.0
HO1MA-4-1.5
HO24M-6
HO24M-8
HO27M-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Nominal de Mandíbula Compatible Altura de la Mandíbula
(mm)
Diámetro Exterior de la Mandíbula
(mm)
Tipo de detalles Diámetro del mandril
(Pulgada)
Pitch
(mm)
Altura
(mm)
Longitud
(mm)
Ancho
(mm)
Trusco Code Masa
(g / grupo)

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1250304.8Para HO1MA1235012950114-06636700

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1570381Para HO1MA1537015664114-067113600

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

425101.6Para HO1MA41.5255423114-0574600

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

630152.4Para HO24M (2 vías)61.53070.530114-0680840

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

840203.2Para HO24M (2 vías)81.5409035114-06981670

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1045254Para HO27M101.54510845114-08844300

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico