(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mandíbula blanda (para Kitagawa)【3 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Mandíbula blanda (para Kitagawa)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se utiliza acero S45C, que se puede recortar fácilmente y presenta una dureza adecuada. Además, el procesamiento preciso se realiza prestando atención a la disminución de la precisión de la restauración (desviación central) después de la reconexión y la causa de la distorsión del accesorio de la mandíbula maestra.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HO-12A

Número de Parte
HO-12A
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de Montaje Tamaño Nominal de Mandíbula Compatible Altura de la Mandíbula
(mm)
Diámetro Exterior de la Mandíbula
(mm)
Tipo de detalles Diámetro del mandril
(Pulgada)
Pitch
(mm)
Altura
(mm)
Longitud
(mm)
Ancho
(mm)
Dimensiones mínimas de trabajo de agarre
(mm)
Trusco Code Masa
(g / grupo)

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Tipo Dentado1250304.8Para HO121.55012950-112-89576700

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Mordaza Suave Fabricante Compatible Kitagawa Características Se utiliza acero S45C, que se puede cortar fácilmente para modificarlo y presenta una dureza adecuada. Además, el procesamiento preciso se realiza prestando atención a la disminución de la precisión de la restauración (desviación central) después de la reconexión y la causa de la distorsión del accesorio de la mandíbula maestra.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HO-12A de la serie Mandíbula blanda (para Kitagawa).

Products like this...

Número de Parte
B-205
B-206
B-212
HO-15
HO-15A
HO-6
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de Montaje Tamaño Nominal de Mandíbula Compatible Altura de la Mandíbula
(mm)
Diámetro Exterior de la Mandíbula
(mm)
Tipo de detalles Diámetro del mandril
(Pulgada)
Pitch
(mm)
Altura
(mm)
Longitud
(mm)
Ancho
(mm)
Dimensiones mínimas de trabajo de agarre
(mm)
Trusco Code Masa
(g / grupo)

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Tipo Dentado525127Para B51.5255423-273-0634550

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Tipo Dentado628152.4Para B61.5286626-273-0642800

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

Tipo Dentado1250304.8Para B121.55011150-273-06515400

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Tipo Dentado1566381Para HO151.56616562-112-896513400

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Tipo Dentado1570381Para HO151.57015662-112-897313300

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Tipo Dentado636152.4Para HO61.5367532-112-89141600

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico