(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Característica: La configuración de formación de mandíbula suave se realiza en 1 minuto. El procesamiento también se completa en poco tiempo. Incluso las personas sin experiencia pueden centrarse con una sola acción. La precisión del descentramiento del núcleo está dentro de los 10 micrones. Las mediciones con calibre se pueden realizar sin i
· Solicitud: Para soporte de moldura de mandíbula blanda con piezas de trabajo con plato.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
P-6-14 |
P-6-17 |
P-8-17 |
P-8-19 |
P-8-20 |
P-10-19 |
P-10-20 |
P-12N-25 |
S7-17 |
S9-19 |
Cargando…
Tipo | Jig de Mordaza Suave / Soporte de Molde de Mordaza Suave | Características | La configuración de formación de mandíbula blanda se realiza en 1 minuto. El procesamiento también se completa en poco tiempo. Incluso las personas sin experiencia pueden centrarse con una sola acción. La precisión de la desviación del núcleo es de 10 micras. Las mediciones de la pinza se pueden realizar sin instalar herramientas permanentes. Cuando lo use, abra el portabrocas, inserte 3 pasadores de tope del portabrocas en el orificio de montaje de la mordaza blanda y luego apriete el portabrocas. En el caso del portabrocas de tensión, realice la operación inversa. | Aplicación | Para soporte de moldeado de mandíbula suave con piezas de trabajo de sujeción. |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente