(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Paralelo de acero

Paralelo de acero

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Las 4 superficies tienen un acabado de precisión con juegos de 2, lo que proporciona un paralelismo excepcional.
· Se logra una alta resistencia al desgaste y una larga vida útil con un tratamiento térmico al 100%.
[Aplicaciones]
· Para ajustar con precisión la altura de la pieza de trabajo.
· Para evitar dañar la prensa durante el procesamiento y el procesamiento de la superficie superior.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NSP-101

 
Número de Parte
NSP-101
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Paralelismo 0.005 Perpendicularidad ±0.02 Espesor (mm) 6.8
Longitud total (mm) 120 Altura (mm) 10・12・14・16・18 Número de apéndice Conjunto A
Trusco Code 264-7036 Masa(g/set) 1100 Características Las 4 superficies están rectificadas con precisión por un conjunto de 2, por lo que el grado de paralelización es perfecto. Con el tratamiento 100% termomecánico se logra una alta resistencia al desgaste y una larga vida útil.
Aplicación Para un ajuste preciso de la altura de trabajo. Para evitar dañar la prensa durante el procesamiento y el procesamiento de la superficie superior. Especificaciones: alto / bajo ± 0.01 mm o menos Material SK
Dureza HRC45~55

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NSP-101 de la serie Paralelo de acero.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico