(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Punta para 60 ° Momimen D43GUX

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
D43GUX-NK1010
D43GUX-NK5050
D43GUX-NK8080
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar material de trabajo Revestimiento S / N Tipo de recubrimiento
12 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Aluminio[○] / Resina[○]NASin recubrimiento
12 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

acero en general[○] / Hierro fundido[○]DisponibleEstaño
12 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidable[○]DisponibleTiAlN

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Biselado / Horizontal Detalles del material Tipo de carburo K10 Forma del borde Borde afilado
Número contenido en un paquete(Pieza) 12 Número de esquinas operativas 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico