(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Corte del cielo

Corte del cielo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Como es un inserto negativo, se pueden usar las 6 esquinas de la parte delantera y trasera.
· La durabilidad se mejora con la abrazadera doble.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NK9040T
NK9040T-20
NK9040T-25
NK9050T
NK9050T-20
NK9050T-25
NK9050T-42
NK9060T
NK9060T-42
NK9070T
NK9070T-42
NK9080T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla D
(φ)
sobredosis
(mm)
Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

40320.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

40200.52
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40250.64
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

50320.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

50200.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

50250.68
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

50421.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

60320.95
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

60421.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

70321.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

70421.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

80321.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Lado material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Aluminio / Resina Método de montaje Con asa
Categoría de acabado Refinamiento Longitud total (L)(mm) 120 Numero de flautas(hoja) 3
Material de punta compatible Capa de carburo / Sin capa de carburo / Cermet ℓs(mm) 85 ℓn(mm) 35

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico