(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramienta de esquina

Herramienta de esquina
  • Descuento por volumen

La punta se puede cambiar para permitir el redondeo de varias esquinas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SK25-30ALR
SK25-30ALRL
SK25-30ASR
SK25-30ASRL
SK32-60ALR
SK32-60ALRL
SK32-60ASR
SK32-60ASRL
SK32-80ALR
SK32-80ALRL
SK32-80ASR
SK32-80ASRL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla D
(φ)
Longitud total (L)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
sobredosis
(mm)
ℓs
(mm)
ℓn
(mm)
Peso
(g)
Consejo compatible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3013022510030474A52GNR-2.5R~5R
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3020022517030746A52GNR-2.5R~5R
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3013022510030478A52GNR-0.5R~2.5R
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3020022517030748A52GNR-0.5R~2.5R
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

601054328025784A52GNR-2.5R~5R
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

60175432150251240A52GNR-2.5R~5R
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

601054328025798A52GNR-0.5R~2.5R
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

60175432150251240A52GNR-0.5R~2.5R
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8010543280251120A52GNR-2.5R~5R
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

80175432150251550A52GNR-2.5R~5R
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8010543280251100A52GNR-0.5R~2.5R
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

80175432150251560A52GNR-0.5R~2.5R

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Lado material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Aluminio / Resina Método de montaje Con asa
Categoría de acabado Refinamiento Material de punta compatible Sin capa de carburo S(mm) 15
Dibujo 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico