(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Ha experimentado una evolución innovadora. 2 tipos, un tipo de 3 flautas y un tipo de 6 flautas, también admiten corte de alta velocidad.
· El diámetro de mecanizado se puede cambiar intercambiando la base; El tipo de mecanizado se puede cambiar intercambiando el brazo.
· La estructura múltiple admite 3 tipos: NS (tipo S negativo), PS (tipo S positivo), NT (tipo T negativo)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
NKN32-110T-03 |
NKN32-110T-06 |
NKN32-140T-03 |
NKN32-140T-06 |
NKN32-160T-03 |
Cargando…
Aplicación de mecanizado | Avión / Lado | material de trabajo | acero en general / Acero inoxidable / Aluminio / Resina | Método de montaje | Con asa |
---|---|---|---|---|---|
Categoría de acabado | Refinamiento | Material de punta compatible | Capa de carburo / Sin capa de carburo / Cermet | φD1(mm) | - |
sobredosis(mm) | 32 | S(mm) | 14.5 | α° | 90 |
Consejo compatible | T33MOZ/T33MOR/T33GUR | Dibujo | 3 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente