(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Aero Mill (tipo positivo)

Aero Mill (tipo positivo)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para usar en máquinas de baja rigidez, como centros de roscado.
· Admite una variedad de piezas de trabajo con la alineación de tipos negativos y positivos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ARP12-30S
ARP16-40S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla D
(φ)
φD1
(mm)
sobredosis
(mm)
Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3043.212116
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4053.616224

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Lado material de trabajo Acero inoxidable / Aluminio / Resina Método de montaje Con asa
Categoría de acabado Refinamiento Longitud total (L)(mm) 85 Numero de flautas(hoja) 3
Material de punta compatible Capa de carburo / Sin capa de carburo ℓs(mm) 60 ℓn(mm) 25
S(mm) 6 Consejo compatible S3H3MNZ/S3H3GNZ Dibujo 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico