(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

R-Nouveau

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NK25-70R
NK32-70R
NK32-70RL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar sobredosis
(mm)
Longitud total L
(mm)
ℓs
(mm)
ℓn
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

251309040
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

321309040
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3220015050

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Chaflán redondo Diámetro máximo de la cuchilla (D)(mm) 69.2 material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Resina
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N NA Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Tamaño R (R)(mm) 5–10 Numero de flautas 3
Diámetro mínimo de mecanizado Ds(mm) 42.3 Dibujo 4 Consejo compatible N54GCR

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico