(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

R-Nouveau Jr.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NK20-10R
NK25-10R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar sobredosis
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Chaflán redondo Diámetro máximo de la cuchilla (D)(mm) 35.4 material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Resina
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N NA Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Tamaño R (R)(mm) 5–10 Numero de flautas 1
Diámetro mínimo de mecanizado Ds(mm) 8.9 Longitud total L(mm) 120 ℓs(mm) 80
ℓn(mm) 40 Dibujo 3 Consejo compatible N54GCR

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico